1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ปะเก็น แผ่นEA351BS-13

SHEET

ปะเก็น แผ่นEA351BS-13
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,336.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความดัน มาตรฐาน ของการหนีบด้านข้างสำหรับ ความดัน ด้านกลาง:80 ถึง 160 กก. / ซม. 2 สำหรับ ความดัน ด้านข้าง สูง:160 ถึง 250 กก. / ซม. 2
·ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน - สำหรับ ความดัน ด้านกลาง:-40 ถึง 150 ℃สำหรับ ความดัน ด้านข้าง สูง:-40 ถึง 180 ℃
· ของไหล ปรับตัว - น้ำมัน น้ำอุ่นกรดด่างน้ำมันเบนซิน ตัวทำละลาย
· วัสดุ มีความหนืดพิเศษถูกชุบลงใน วัสดุ เส้นใยที่ยาวและแข็งแรง
·หากคุณขันให้แน่นและกดดันให้แน่นขณะที่แทรกระหว่างพื้นผิว ข้อต่อ สองชิ้นสารที่มีความหนืดจะไหลออกมาบนพื้นผิวเพื่อเติมเต็มช่องว่างบนพื้นผิวที่ไม่เรียบ
·ขนาด - 1 ม. x 1 ม
·ความหนา 0.3 มม
· ปะเก็น เหลวชุบ กระดาษ พิเศษ

รหัสสินค้า
EA351BS-13
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,336.00

SHEET 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA351BS-13 ในชุด ปะเก็น แผ่นEA351BS-13