1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

การ บรรจุภัณฑ์ สายดิน EA351BM-14.5

ADHESIVE BOND

การ บรรจุภัณฑ์ สายดิน EA351BM-14.5
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 26,937.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·จำนวนม้วน - 3M./ ม้วน
· วัสดุ- วัสดุฐาน MACFOIL ( สีทา, น้ำมันชักเงา ขยาย·การเสริม ขดลวด โลหะ·การแบ่งประเภทของเส้นด้าย) การประมวลผลการทำให้ชุ่มแบบพิเศษ ทนความร้อน
· ความทนความดัน - 43.1 mpa (Class 2500)
· ของไหล ใช้งานได้ - น้ำ น้ำมัน ไอน้ำ น้ำมัน ถ่ายเทความร้อนตัว ตัวทำละลาย แก๊ส LNG
·ช่วงอุณหภูมิบริการ - 200 ถึง 600 ℃
· ทนความร้อน ดีเยี่ยม ทนต่อ ทนสารเคมี ความทนความดัน และการ กระบวนการซีล
·สามารถติดต่อกันได้ในวงกว้าง
· มิติ -14.5x 14.5 มม

รหัสสินค้า
EA351BM-14.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 26,937.00

ADHESIVE BOND 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA351BM-14.5 ในชุด การ บรรจุภัณฑ์ สายดิน EA351BM-14.5