(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

(สำหรับน้ำเสีย) ปั๊มแช่ EA345CB-50

(สำหรับน้ำเสีย) ปั๊มแช่ EA345CB-50

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA345CB-50

รหัสรุ่น
EA345CB-50
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 13,860.00

PUMP 1 ชิ้น 15 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC
· เครื่องวัดความถี่:50 เฮิร์ต
· เอาต์พุต:210W
· ความสูงที่ต้องการยก รวมสูงสุดในการ ยก:7.2 ม
·อัตราการไหลสูงสุด:150 ลิตร / นาที
·เส้นผ่านศูนย์กลาง:32, 40, 50 มม
·ขนาด:183 × 178 × 305 (H) มม
·น้ำหนัก:3.7 กก
·สำหรับการระบายน้ำของงานวิศวกรรม· พื้นที่ปฏิบัติงาน ก่อสร้างการระบายน้ำทางการเกษตร·การทำสวน ฯลฯ
·สอดคล้องกับการขับขี่ติดต่อกันเป็นเวลานานด้วยตัวป้องกันความร้อนสูงเกินไป

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA345CB-50

รหัสรุ่น
EA345CB-50
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 13,860.00

PUMP 1 ชิ้น 15 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1