1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แผ่น งานกันความร้อนEA334BB-3A

WELDING TOOL

แผ่น งานกันความร้อนEA334BB-3A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,331.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - เส้นใยซิลิก้า
· ทนความร้อน ทันทีอุณหภูมิ - 1650 ℃
·อุณหภูมิที่ใช้งานได้ต่อเนื่อง - 1,000 ℃หรือต่ำกว่า
·ในฐานะที่เป็นแผ่นรับการกระเด็นและประกายไฟที่บริเวณเชื่อม
· มิติ:1720 x 1920 มม
·ผ่านการทดสอบประเภท A ของมาตรฐาน อุตสาหกรรม ของญี่ปุ่น JIS A-1323

รหัสสินค้า
EA334BB-3A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 13,331.00

WELDING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ แผ่น ปัตเตอร์ วัสดุ ไฟเบอร์ซิลิก้า (ใยแก้ว ทนความร้อน สูง) ความหนา (มม.) ประมาณ 0.8
รุ่น ฟิล์ม ความหน่วงไฟ JAN Code 4548745460865

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA334BB-3A ในชุด แผ่น งานกันความร้อนEA334BB-3A