• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Solder Suction Pen EA323DB

Solder Suction Pen EA323DB

【Product Specifications】
・Tip dia.-3mm
・With guard
・Body material…Aluminum
・Full length…190mm

Part Number
EA323DB
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA323DB in the Solder Suction Pen EA323DB series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA323DB ในชุด Solder Suction Pen EA323DB

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)