Solder-Wick EA323-13

Solder-Wick EA323-13

【Product Specifications】
・The width …1.9mm
・Length …1.5m
・Qty. Per Unit …1 pcs
・A Solder Suction Wire Which Is Made Of Thin Twisted Wire Soaked With Flux

Part Number
EA323-13
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA323-13 in the Solder-Wick EA323-13 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA323-13 ในชุด Solder-Wick EA323-13

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)