(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แพ็ค Air-ProofEA305XW

แพ็ค Air-ProofEA305XW

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA305XW

รหัสรุ่น
EA305XW
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 8,307.00

PACKING GOODS 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· พาวเวอร์ซัพพลาย-100 V AC (50/60 hz)
· การใช้พลังงาน- ประมาณ 105W
·น้ำหนัก - 2.1 กก
·ขนาด - 380 (W) × 165 (D) × 95 (H) มม
· อุปกรณ์เสริม- ม้วน เฉพาะด้าน (280 มม. x 3 ม.), ผ้าใบแลพแผ่นชีต porchx3 เฉพาะด้าน (200 × 300 มม.)
·ใช้สำหรับการถนอมแบบ สุญญากาศ โดยการห้ามเลือดเพื่อยับยั้งการเกิดออกซิเดชั่น
·การแช่แข็งการให้ การทำความร้อน ด้วยเตาไมโครเวฟและอ่างน้ำร้อนทำได้ใน สถานะ ปิดผนึก
· การใช้พลังงาน - 105W
·น้ำหนัก - 2.1 กก

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA305XW

รหัสรุ่น
EA305XW
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 8,307.00

PACKING GOODS 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1