(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

Air-Proof Pack (สำหรับ EA305XT, XW)EA305XT-1A

Air-Proof Pack (สำหรับ EA305XT, XW)EA305XT-1A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA305XT-1A

รหัสรุ่น
EA305XT-1A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 582.00

PACKING GOODS 1 ชิ้น 11 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ขนาดม้วน - 200 มม. (กว้าง) x 3 ม. (ยาว)
·น้ำหนัก - 122g
· วัสดุ- ไนล่อน โพลีเอทิลีน
·ม้วนพิเศษสำหรับ เครื่อง เครื่องซีล อาหารถนอมระบบ สุญญากาศ
·ช่วยลดการเสื่อมคุณภาพของอาหารโดยทำให้อาหารไม่อยู่ในอากาศ
·อาหารคงความสดใหม่ได้นานกว่าเมื่อเทียบกับแพ็คทั่วไป
·แพ็ค (EA305XW) มีอากาศถ่ายเทและกลิ่นของอาหารในนั้นไม่ส่งผลกระทบต่ออาหารอื่น ๆ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA305XT-1A

รหัสรุ่น
EA305XT-1A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 582.00

PACKING GOODS 1 ชิ้น 11 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1