(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
EA305XK-2 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 790.00 |
PACKING GOODS | 1 ชิ้น | 12 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· พาวเวอร์ซัพพลาย-100 V AC (50/60 hz)
·ปลั๊ก ชนิดแบน
· ซีล สามารถหนาได้ถึง 0.2 มม.
·เครื่อง เครื่องซีล แบบง่ายดูเหมือน หัวแร้งบัดกรี ซึ่งพกพาง่ายและใช้พื้นที่ในการติดตั้งเพียงเล็กน้อย
·การประมวลผล ซีล สำหรับ มิติ ยาวและ แบบตรง เส้นโค้งยังเป็นไปได้
· รูปทรง ปลาย เหล็ก - ชนิดลูกกลิ้ง
· การใช้พลังงาน - 50W
รหัสรุ่น |
---|
EA305XK-2 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 790.00 |
PACKING GOODS | 1 ชิ้น | 12 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง