(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ชุด หัวแร้งบัดกรีEA305A

ชุด หัวแร้งบัดกรีEA305A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA305A

รหัสรุ่น
EA305A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 3,922.00

SOLDERING IRON & ACCESSORY 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· < คลองเลื่อย รายละเอียด>:Flatiron (เครื่องทำความร้อนเซรามิก) คลิปคลายความร้อน× 2 น้ำยาทำความสะอาดปลายเหล็ก [ไร้สารตะกั่ว] บัดกรี (1.0 มม.) ไส้ตะเกียง (2.8 มม.) × 1 เคส
·อุณหภูมิ ปลาย เตารีด:420 ℃
· การใช้พลังงาน:ปกติ:20W, สวิตช์:130W
·แหล่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย 100 V AC (50/60 hz)
·รวม ปลาย เหล็ก:R0.25 (EA305E-3)
·การบัดกรี:15 กรัม (ดีบุก:99%, เงิน:0.3%, ถ้วย:0.7%)
· ตะกั่วบัดกรี - ไส้ตะเกียง:1.5 ม
· อุปกรณ์ทำความสะอาด ไม่ใช้น้ำที่เต็มไปด้วย ฟลักซ์
·ชิ้นส่วนจะได้รับการป้องกันความร้อนเพียงแค่ใส่ คลิปหนีบ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA305A

รหัสรุ่น
EA305A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 3,922.00

SOLDERING IRON & ACCESSORY 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1