• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Mini Torch, Pro EA303HB

Mini Torch, Pro EA303HB

【Product Specifications】
・Torch temperature-1300℃
・Gas capacity-60ml
・Burning time-About 120min
・Dim.-36 x 100 x 138(H)mm
・Gas used-Butane gas (separately sold)(EA916WR-10A)
・With safety stand

Part Number
EA303HB
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA303HB in the Mini Torch, Pro EA303HB series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA303HB ในชุด Mini Torch, Pro EA303HB

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)