• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

#1/Dia 0.9mm Nozzle (For EA303FB /2 Pcs ) EA303FB-1【2 Pieces Per Package】

#1/Dia 0.9mm Nozzle (For EA303FB /2 Pcs ) EA303FB-1

【Product Specifications】
・Usage …EA303FB exchanges Nozzle
・…#1(Dia. :Dia 0.9mm)
・Burning Duration (Standard )…Oxygen :18minLPGGas :1Hour 30min
・Core Flame Length …6mm
・Qty. Per Unit …2

Part Number
EA303FB-1
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

2 Pieces Per Package

9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA303FB-1 in the #1/Dia 0.9mm Nozzle (For EA303FB /2 Pcs ) EA303FB-1 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA303FB-1 ในชุด #1/Dia 0.9mm Nozzle (For EA303FB /2 Pcs ) EA303FB-1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)