• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Mini Welder (Acetylene, Oxygen) EA300T

Mini Welder (Acetylene, Oxygen) EA300T

【Product Specifications】
・Dim.-360 x 400 x 900 (H)mm
・Weight-20kg
・Oxygen cylinder-2L
・Acetylene cylinder-3.6L
・Acetylene regulator
・Oxygen regulator
・Blowpipe
・With flashback arrester
・Hose 3 m (With check valve)
・Short welding tip-#100, #200, #315
・Easy to transport with casters.※ Gas is not filled.

Part Number
EA300T
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA300T in the Mini Welder (Acetylene, Oxygen) EA300T series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA300T ในชุด Mini Welder (Acetylene, Oxygen) EA300T

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)