(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

(1/2")คลองเลื่อย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ กระแทก (พร้อม แม่เหล็ก)EA164DV-6

(1/2")คลองเลื่อย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ กระแทก (พร้อม แม่เหล็ก)EA164DV-6

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA164DV-6

รหัสรุ่น
EA164DV-6
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 23,400.00

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
· แบบเหลี่ยม ไดรฟ์ - 1/2
·น้ำหนัก - 4.32 กก
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (L: 38 ถึง 45 มม.) - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 มม., 3/8, 7/16, 1/2, 9/ 16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1 (พร้อม แม่เหล็ก)
· ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา อเนกประสงค์ - 1/2ตัวเมีย x 1/2ตัวผู้
· แถบขยาย - 75 mm
·สำหรับ ขาพิน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ยกเว้น ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA164DV-6

รหัสรุ่น
EA164DV-6
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 23,400.00

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1