1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
18,000 รอบต่อนาที/10 × 330 มม. เครื่อง เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน EA163HA

ESC AIR TOOL

18,000 รอบต่อนาที/10 × 330 มม. เครื่อง เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน EA163HA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,390.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความยาว - 300 มม
·น้ำหนัก - 800 กรัม
· ความดัน ใช้งาน - 0.6 mpa
·ปริมาณการใช้อากาศ - 230L / นาที
·ความเร็วในการปฏิวัติ - 18,000 รอบต่อนาที
·ทาง เต้าเสียบ-Rc (PT) 1/4
·ขนาด สายพาน - 10 x 330 มม. (ใช้ EA163L-1 ถึง -3, EA163L-60 ถึง -400 (P.872))
· ปั๊มลม ใช้แล้ว - 2.2kw
·เข็มขัด เรซิ่น - # 80, # 100, # 120 (อย่างละ 1 ชิ้น)

รหัสสินค้า
EA163HA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,390.52

ESC AIR TOOL 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA163HA ในชุด 18,000 รอบต่อนาที/10 × 330 มม. เครื่อง เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน EA163HA