• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Wire Wheel EA162SR-15

Wire Wheel EA162SR-15

【Product Specifications】
・Dim.-Dia. 103×23mm
・Applicable adapter-EA162SR-5
・Material-Stainless steel
・Wire dia.-0.5mm
・Type-Bend

Part Number
EA162SR-15
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA162SR-15 in the Wire Wheel EA162SR-15 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA162SR-15 ในชุด Wire Wheel EA162SR-15

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)