• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Air Scaling Hammer EA159RX

Air Scaling Hammer EA159RX

【Product Specifications】
・Length-490mm
・Weight-3.9kg
・Operating pressure-0.63MPa
・Air consumption-325L/min
・No. of impacts-3,000bpm
・Inlet-Rc (PT) 3/8
・With 4-point tungsten piston

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA159RX

Part Number
EA159RX
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
13 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA159RX in the Air Scaling Hammer EA159RX series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA159RX ในชุด Air Scaling Hammer EA159RX

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)