• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Air Micro Grinder EA159PG

Air Micro Grinder EA159PG

【Product Specifications】
・Handle dim.-Dia. 17×132mm
・Weight-336g
・RPM-70,000rpm
・Oparating pressure-0.63MPa
・Air consumption-57L/min
・Chuck dim.-3mm
・Hose length-1.2m
・Inlet-R(PT)1/4"
・Case dim.-215(W)×115(D)×50(H)mm
・Compressor used-2HP

Part Number
EA159PG
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA159PG in the Air Micro Grinder EA159PG series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA159PG ในชุด Air Micro Grinder EA159PG

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)