• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Air Micro Grinder EA159PE

Air Micro Grinder EA159PE

【Product Specifications】
・Chuck size-6mm (1/4), 3mm (1/8)
・Handle length-165mm
・Weight-380g
・Operating pressure-0.58MPa
・Air consumption-250L/min
・Revolution speed-40,000rpm
・Inlet-R (PT) 1/8
・Hose length-1.4m
・Compressor used-1.5 to 2.2kw
・Hose color variesdepending on product. (Black, blue)
・Grinding stone with shaft is not included.

Part Number
EA159PE
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA159PE in the Air Micro Grinder EA159PE series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA159PE ในชุด Air Micro Grinder EA159PE

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)