Air Micro Grinder EA159PC

Air Micro Grinder EA159PC

【Product Specifications】
・Chuck size-3mm (1/8)
・Hose length-1.4m
・Compressor used-1.5 to 2.2kw
・Handle length-160mm
・Weight-280g
・Operating pressure-0.58MPa
・Air consumption-200L/min
・Revolution speed-65,000rpm
・Inlet-R (PT) 1/8
・Grinding stone with shaft isnot included.

Part Number
EA159PC
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA159PC in the Air Micro Grinder EA159PC series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA159PC ในชุด Air Micro Grinder EA159PC

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)