1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องขัดขนาดเล็ก อากาศ ขนาดเล็ก (ชนิด มุม )EA159PB-4

AIR TOOL

เครื่องขัดขนาดเล็ก อากาศ ขนาดเล็ก (ชนิด มุม )EA159PB-4
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,825.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความยาว - 160 มม
·น้ำหนัก - 350 กรัม
·โหลดไฟฟ้า - 21,000 รอบต่อนาที
· ความดัน ใช้งาน - 0.62 mpa
·ปริมาณการใช้อากาศ - 95L / นาที
·ความยาว สายยาง - 1.5 ม
·ขนาด แพ้ด - 30 มม
·ทาง เต้าเสียบ-Rc (PT) 1/4
· กระดาษ (# 40, # 80, # 150 x ต่อ 2 ชิ้น)
· ปั๊มลม ใช้แล้ว - 0.75kw

รหัสสินค้า
EA159PB-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 9,825.84

AIR TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA159PB-4 ในชุด เครื่องขัดขนาดเล็ก อากาศ ขนาดเล็ก (ชนิด มุม )EA159PB-4