1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องเจียรแบบใช้ลม 18,000 รอบต่อนาที/6.0 มม. (ชนิด เหล็กกล้า มุม เท่ากัน)EA159HL

ESC AIR TOOL

เครื่องเจียรแบบใช้ลม 18,000 รอบต่อนาที/6.0 มม. (ชนิด เหล็กกล้า มุม เท่ากัน)EA159HL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,570.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความยาว - 200 มม
·น้ำหนัก - 700g
· ความดัน ใช้งาน - 0.6 mpa
·ปริมาณการใช้อากาศ - 330L / นาที
·ความเร็วในการปฏิวัติขณะไม่ โหลดไฟฟ้า - 18,000 รอบต่อนาที
·ทาง เต้าเสียบ-Rc (PT) 1/4
·หัวจับ - 6mm
·ประเภท เสียงรบกวนต่ำ ( เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง:81 เดซิเบล)
· ปั๊มลม ใช้แล้ว - 2.2kw

รหัสสินค้า
EA159HL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,570.28

ESC AIR TOOL 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA159HL ในชุด เครื่องเจียรแบบใช้ลม 18,000 รอบต่อนาที/6.0 มม. (ชนิด เหล็กกล้า มุม เท่ากัน)EA159HL