• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Air Grinder Kit EA159HD

Air Grinder Kit EA159HD

【Product Specifications】
・Length…170mm
・Body weight…600g
・No-load rpm…20,000rpm
・Operating pressure…0.6MPa
・Air consumption…300L/min
・Chuck size…3mm・6mm
・Inlet…Rc (PT) 1/4
・Suitable compressor…2.2kw
・〈Accessories〉・Dia.3mm shaft grind stone x 5pcs.・Dia.6mm shaft grind stone x 5pcs.・Dia.3mm shaft drum belt(Dia.10mm, Dia.13mm) x 1pc. each・Dia.6mm shaft drum belt(Dia.19mm, Dia.25mm) x 1pc. each・Drum replacement paper x each four sheets・Plug, Spanner for attachment

Part Number
EA159HD
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA159HD in the Air Grinder Kit EA159HD series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA159HD ในชุด Air Grinder Kit EA159HD

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)