• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Gearless Angle Sander Kit EA159DS (Part Numbers)

Gearless Angle Sander Kit EA159DS

【Product Specifications】
・Length-165mm
・Weight-650g
・Operating pressure-0.62MPa
・Air consumption-87L/min
・Revolution speed-18,000rpm
・Inlet-Rc (PT) 1/4
・Compressor used-2.2kw
・Dia. 75mm sand paper (#60, #80, #100) x 10, dia. 75mm non-woven clean strip disk (#80, #150, #300) 1 pc each, dia. 75mm backup bad x 1, male threaded plug x 1

Part Number
EA159DS
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA159DS in the Gearless Angle Sander Kit EA159DS series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA159DS ในชุด Gearless Angle Sander Kit EA159DS

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)