• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Grinder (Air-Powered) EA159DN-5

Grinder (Air-Powered) EA159DN-5

【Product Specifications】
・Length-187mm
・Weight-810g
・Operating pressure-0.62MPa
・Replacement grinding stone-EA159DM-1
・Air consumption-170L/min
・No-load revolution speed-20,000rpm
・Inlet-Rc (PT) 1/4
・Compressor used-2.2kw

Part Number
EA159DN-5
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA159DN-5 in the Grinder (Air-Powered) EA159DN-5 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA159DN-5 ในชุด Grinder (Air-Powered) EA159DN-5

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)