1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แม่พิมพ์ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน ลม 25,000 รอบต่อนาที/6.0 มม EA159DN-2

AIR TOOL

แม่พิมพ์ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน ลม 25,000 รอบต่อนาที/6.0 มม EA159DN-2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,788.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ทาง เต้าเสียบ-Rc (PT) 1/4
· ความดัน ใช้งาน - 0.64 mpa
·ปริมาณการใช้อากาศ - 228L / นาที
·ใช้ ปั๊มลม - 1.5 ถึง 2.2 กิโลวัตต์
·หัวจับ - 6mm (1/4)
·รอบต่อนาที:25,000 รอบต่อนาที
· ความยาว:155 มม
·น้ำหนัก:380 ก

รหัสสินค้า
EA159DN-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,788.14

AIR TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA159DN-2 ในชุด แม่พิมพ์ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน ลม 25,000 รอบต่อนาที/6.0 มม EA159DN-2