[75mm]Air Cut-off Grinder Set EA159DM-10

[75mm]Air Cut-off Grinder Set EA159DM-10

【Product Specifications】
…・Body ×1・Resinoid Cutting Grindstone ×10Sheets(75mm)・Protection Glasses ×1・Small Article Case ×1・Case ×1
・…〈Body Description 〉
・Full length …210mm
・Weight …1.13kg
・No-load rotation speed …18,000rpmUsage Pressure …0.64MPa
・Air Consumption …114L/min
・Inlet …Rc1/4
・Applicable Grinding Stone …Dia 75mm×Hole Dia 9mm
・Use Compressor …2.2.kw

Part Number
EA159DM-10
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA159DM-10 in the [75mm]Air Cut-off Grinder Set EA159DM-10 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA159DM-10 ในชุด [75mm]Air Cut-off Grinder Set EA159DM-10

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)