1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องเจียรลมEA159DJ

AIR TOOL

เครื่องเจียรลมEA159DJ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,852.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความยาว - 175 มม
·น้ำหนัก - 600 กรัม
· ความดัน ใช้งาน - 0.64 mpa
·ปริมาณการใช้อากาศ - 115L / นาที
·ความเร็วในการปฏิวัติ - 15,000 รอบต่อนาที
·ทาง เต้าเสียบ-Rc (PT) 1/4
·ใช้ ปั๊มลม - 2.2kw < อุปกรณ์เสริม>
·หัวจับ 6 มิลลิเมตร (1/4) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร (1/8)
·แผ่นสำรอง (แบบตะขอและห่วง) - เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม., 75 มม. x 1
แพ้ด ทราย - สำหรับ 50 มม. 75 มม. ชิ้นละ 5 ชิ้น
· ดรัม/ถังน้ำมัน ทราย - เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 x 25 (W) มม., เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 x 25 (W) มม., เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 x 15 (W) มม., เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 x 15 (W) มม. ชิ้นละ 3 ชิ้น
·ใช้ EA819BN-23 (สำหรับ 3/8) และ -33 (สำหรับ 1/2) สำหรับเปลี่ยนกระดาษกลอง( P.815)

รหัสสินค้า
EA159DJ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 8,852.72

AIR TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA159DJ ในชุด เครื่องเจียรลมEA159DJ