• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Air Grinder EA159DB

Air Grinder EA159DB

【Product Specifications】
・Length-150mm
・Weight-400g
・For removing mold and metal rust
・Operating pressure-0.59MPa
・Air consumption-115L/min
・Revolution speed-28,000rpm
・Compressor used-2.2kw
・Inlet-Rc (PT) 1/4
・Chuck dim.-6mm (1/4), 3mm (1/8)Grinding stones with 6mm and 3mm shafts, 5 pcs each, and 6mm and 3mm collets

Part Number
EA159DB
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA159DB in the Air Grinder EA159DB series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA159DB ในชุด Air Grinder EA159DB

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)