1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องขัดขนาดเล็ก 60,000 รอบต่อนาที/3.0 มม EA159DA-5

AIR TOOL

เครื่องขัดขนาดเล็ก 60,000 รอบต่อนาที/3.0 มม EA159DA-5
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,593.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ปั๊มลม ใช้แล้ว - 2.2kw
·พร้อมปลั๊กประแจ ล็อค แกนหมุน
·ความยาว มือจับ - 172 มม
·น้ำหนัก - 130g
· ความดัน ใช้งาน - 0.64 mpa
·ปริมาณการใช้อากาศ - 57L / นาที
·ความเร็วในการปฏิวัติ - 60,000 รอบต่อนาที
·ทาง เต้าเสียบ-Rc (PT) 1/4
·หัวจับ - 3mm (1/8)
·ความยาว สายยาง - 1.5 ม

รหัสสินค้า
EA159DA-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 9,593.47

AIR TOOL 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA159DA-5 ในชุด เครื่องขัดขนาดเล็ก 60,000 รอบต่อนาที/3.0 มม EA159DA-5