Die Grinder EA159CP-50

Die Grinder EA159CP-50

【Product Specifications】
・Length-275mm
・Inlet-3/8
・Weight-1.38kg
・With dia. 10.5mm step plug
・Operating pressure-0.63MPa
・Chuck size-6mm
・Air consumption-593L/min
・Revolution speed-5,500rpm
・Compressor used-2.2kw

Part Number
EA159CP-50
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA159CP-50 in the Die Grinder EA159CP-50 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA159CP-50 ในชุด Die Grinder EA159CP-50

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)