• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

(10mm) Air Drill EA158PC

(10mm) Air Drill EA158PC

【Product Specifications】
・Length-180mm
・Revolution speed-1,800rpm
・Air consumption-170L/min
・Operating pressure-0.64MPa
・Chuck capacity-10mm
・Inlet-Rc (PT) 1/4
・SA is with a keyless chuck.
・Compressor used-3HP or above
・Rotating direction…Clockwise only
・Weight…1.1kg

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA158PC

Part Number
EA158PC
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA158PC in the (10mm) Air Drill EA158PC series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA158PC ในชุด (10mm) Air Drill EA158PC

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)