1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
(3/8)ประแจขันฟรี อากาศEA157SB

AIR TOOL

(3/8)ประแจขันฟรี อากาศEA157SB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,857.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ไดรฟ์ แบบเหลี่ยม - 3/8
·ความยาว - 265 มม
·ความเร็วในการปฏิวัติไม่ โหลดไฟฟ้า - 150 รอบต่อนาที
·ปริมาณการใช้อากาศ - 228L / นาที
· ความดัน ใช้งาน - 0.64 mpa
· แรงบิด สูงสุด - 68.6 N · m
·ทาง เต้าเสียบ-Rc (PT) 1/4
·น้ำหนัก - 1.27 กก
·ด้วย ตัวเลือกข้อมูล ย้อนกลับ

รหัสสินค้า
EA157SB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,857.00

AIR TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA157SB ในชุด (3/8)ประแจขันฟรี อากาศEA157SB