1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ประแจขันฟรี อากาศEA157RA-1

AIR TOOL

ประแจขันฟรี อากาศEA157RA-1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,550.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ไดรฟ์ แบบเหลี่ยม - 3/8
·ความยาว - 186 มม
·ไม่ โหลดไฟฟ้า รอบต่อนาที - ความเร็วต่ำ - 250 รอบต่อนาที
·ปริมาณการใช้อากาศ - 85L / นาที
· ความดัน ใช้งาน - 0.62 mpa
· แรงบิด สูงสุด - 34N, m
·ความจุ (เส้นผ่านศูนย์กลางของ สลักเกลียว ) -10 มม
·ทาง เต้าเสียบ - 1/4 NPT (ตัวเมีย)
สามารถหมุนไปข้างหน้าและถอยหลังได้
·น้ำหนัก - 600 กรัม
·ใช้ ปั๊มลม - 5HP

รหัสสินค้า
EA157RA-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 8,550.00

AIR TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA157RA-1 ในชุด ประแจขันฟรี อากาศEA157RA-1