(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ไดรฟ์ แบบเหลี่ยม - 3/8
·ความจุ (เส้นผ่านศูนย์กลางของ สลักเกลียว ) -10 มม
·ความยาว - 175 มม
·ไม่ โหลดไฟฟ้า รอบต่อนาที - ความเร็วต่ำ - 300 รอบต่อนาที
·ปริมาณการใช้อากาศ - 99L / นาที
· ความดัน ใช้งาน - 0.64 mpa
· แรงบิด สูงสุด - 41N ·ม
· ช่อง อากาศ ท่อนำเข้า - 1/4 "NPT (PT)
·น้ำหนัก - 650g
· ฟังก์ชั่น เดินหน้า / ย้อนกลับ
· ฟังก์ชั่น ปรับความเร็ว
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA157DA-2 ในชุด (3/8)ประแจขันฟรี อากาศEA157DA-2
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง