(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ไดรฟ์ แบบเหลี่ยม - 3/4
·ความยาว - 241 มม
·ความเร็วในการปฏิวัติขณะไม่ โหลดไฟฟ้า - 4,500 รอบต่อนาที
·ปริมาณการใช้อากาศ - 340L / นาที
· ความดัน ใช้งาน - 0.64 mpa
·ใช้ ปั๊มลม - 2.25 กิโลวัตต์
· แรงบิด สูงสุด - 980N ·ม
·ความจุ (เส้นผ่านศูนย์กลาง สลักเกลียว ) -25.4 มม
·ทาง เต้าเสียบ-Rc (PT) 1/4
·น้ำหนัก - 4.8 กก
·ด้วย ตัวเลือกข้อมูล ย้อนกลับ
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ - 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 มม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA155SR ในชุด (3/4)ประแจปอนด์ อากาศEA155SR
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง