1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

(1/2)ประแจปอนด์ อากาศEA155SM

AIR TOOL

(1/2)ประแจปอนด์ อากาศEA155SM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,239.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· เคส
· แบบเหลี่ยม ไดรฟ์ - 1/2
·ความยาว - 182 มม
·ความเร็วในการปฏิวัติขณะไม่ โหลดไฟฟ้า - 6,500 รอบต่อนาที
·ปริมาณการใช้อากาศ - 266L / นาที
· ความดัน ใช้งาน - 0.64 mpa
·ใช้ ปั๊มลม - 3HP ขึ้นไป
· แรงบิด สูงสุด - 813N ·ม
·ความจุ (เส้นผ่านศูนย์กลาง สลักเกลียว ) -16 มม
·ทาง เต้าเสียบ-Rc (PT) 1/4
·น้ำหนัก - 2.8 กก
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ - 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 มม
·แถบขยาย 125 มม
·ด้วย ตัวเลือกข้อมูล ย้อนกลับ

รหัสสินค้า
EA155SM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 17,239.00

AIR TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA155SM ในชุด (1/2)ประแจปอนด์ อากาศEA155SM