1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
(3/8)ประแจปอนด์ อากาศEA155JK

AIR TOOL

(3/8)ประแจปอนด์ อากาศEA155JK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,357.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ไดรฟ์ แบบเหลี่ยม - 3/8
·ความยาว - 174 มม
·รอบต่อนาทีไม่ โหลดไฟฟ้า - 500 รอบต่อนาที
·ปริมาณการใช้อากาศ - 250L / นาที
· ความดัน ใช้งาน - 0.6 mpa
· แรงบิด สูงสุด - 30N ·ม
·ความจุ (เส้นผ่านศูนย์กลางของ สลักเกลียว ) -10 มม
·ทาง เต้าเสียบ-Rc (PT) 1/4
·น้ำหนัก - 650g
สามารถหมุนไปข้างหน้าและถอยหลังได้
·เป็นเครื่องมือทางอากาศของกลไกลูกผสมและคลัทช์แรงกระแทก
·ใช้ ปั๊มลม - 1.5 กิโลวัตต์
· อุปกรณ์เสริม- คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน Plug 20PM 1 ชิ้น

รหัสสินค้า
EA155JK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 15,357.00

AIR TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA155JK ในชุด (3/8)ประแจปอนด์ อากาศEA155JK