(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ไดรฟ์ แบบเหลี่ยม - 3/4
·โหลดไฟฟ้า - 7,000 รอบต่อนาที
·ปริมาณการใช้อากาศ - 255L / นาที
· ความดัน ใช้งาน - 0.62 mpa
· แรงบิด สูงสุด - 1,830 N · m
·ความจุ (เส้นผ่านศูนย์กลางของ สลักเกลียว ) -32 มม
·ช่วง แรงบิด - 814 ถึง 1,736 N · m
· ปั๊มลม เหมาะสม - 3.7kW
· ช่อง อากาศ ท่อนำเข้า - 3/8 "NPT
·ความยาว - 215 มม
·น้ำหนัก - 3.4 กก
· สวิตช์ เดินหน้า / ถอยหลัง
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA155DL-1 ในชุด (3/4)ประแจปอนด์ อากาศEA155DL-1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง