(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· เคส
· แบบเหลี่ยม ไดรฟ์ - 1/2
·ความยาว - 180 มม
·ความเร็วในการปฏิวัติไม่ โหลดไฟฟ้า - 7,000 รอบต่อนาที
·น้ำหนัก - 2.4 กก
·ปริมาณการใช้อากาศ - 110L / นาที
·ด้วย ตัวเลือกข้อมูล ย้อนกลับ
· ความดัน ใช้งาน - 0.59 mpa
· แรงบิด สูงสุด - 343N ·ม
·ความจุ (เส้นผ่านศูนย์กลางของ สลักเกลียว ) -5/8
·ทาง เต้าเสียบ-Rc (PT) 1/4
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ - 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 มม
·แถบต่อ - 130 มม
·ใช้ ปั๊มลม - 1.5 ถึง 2.2 กิโลวัตต์
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA155DG ในชุด ประแจปอนด์ ลม 1/2" DR EA155DG
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง