(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· แบบเหลี่ยม ไดรฟ์ - 1/2
·ความยาว - 143 มม
·ความเร็วในการปฏิวัติขณะไม่ โหลดไฟฟ้า - 13,500 รอบต่อนาที
·ปริมาณการใช้อากาศ - 456L / นาที
· ความดัน ใช้งาน - 0.62 mpa
·ใช้ ปั๊มลม - 5HP ขึ้นไป
·ช่วง แรงบิด - 120 ถึง 378 N · m
·ความจุ (เส้นผ่านศูนย์กลางของ สลักเกลียว ) -12 มม
·ทาง เต้าเสียบ-Rc (PT) 1/4
·น้ำหนัก - 1.5 กก
·ด้วย ตัวเลือกข้อมูล ย้อนกลับ
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA155DE-2 ในชุด (1/2)ประแจปอนด์ อากาศEA155DE-2
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง