(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ไดรฟ์ แบบเหลี่ยม - 3/8
·ความยาว - 154 มม
·ความเร็วในการปฏิวัติขณะไม่ โหลดไฟฟ้า - 12,500 รอบต่อนาที
·ปริมาณการใช้อากาศ - 113L / นาที
· ความดัน ใช้งาน - 0.64 mpa
· แรงบิด สูงสุด - 400N ·ม
·ความจุ (เส้นผ่านศูนย์กลางของ สลักเกลียว ) -19 มม
·ทาง เต้าเสียบ-Rc (PT) 1/4
·น้ำหนัก - 1.28 กก
·ช่วง แรงบิด - 120 ถึง 351 N · m
·ด้วย ตัวเลือกข้อมูล ย้อนกลับ
·ใช้ ปั๊มลม - 1.5 ถึง 2.2 กิโลวัตต์
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA155DB-4 ในชุด (3/8)ประแจปอนด์ อากาศEA155DB-4
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง