(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ:ทองเหลือง
· แรงดันใช้งานสูงสุด:2.0 เมกะปาสคาล
· ความทนความดัน:3.0 เมกะปาสคาล
·แตก ความดัน:0.007 เมกะปาสคาล
· อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน:0 ถึง 100 ℃
· ของไหล ใช้งานได้:อากาศ·น้ำ
·วัสดุ โอริง:ยาง ฟลูออรีน
·เทียบเท่า Rohs
· สกรูติดตั้ง:R1 / 4
·ขนาด (มม.):14 × 29
สเปค 1 | วัสดุ: ทองเหลือง/ ความดัน ใช้งานสูงสุด: ความทนความดัน 2.0 MPa·: 3.0 Mpa· แรงดันในการเปิดวาล์ว: 0.007 MPa· อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 0/100°C | สเปค 2 | · ของไหล ปฏิบัติการ: วัสดุ อากาศ/น้ำ/ โอริง: ยางฟลูออโร/ สกรูติดตั้ง: R1/4"·ขนาด (มม.): 14 × 29·JAN: 4548745461893 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA153EG-2 ในชุด ไลน์ เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับEA153EG-2
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง