1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์เท้าเหยียบEA153EC-22

ESC AIR TOOL PLUMBING SUPPLY

สวิตช์เท้าเหยียบEA153EC-22
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,722.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·สำหรับอากาศ
· สกรูติดตั้ง- เต้าเสียบ/ เต้ารับ:Rc (PT) 1/4, ไอเสีย:Rc (PT) 1/8
·การเปลี่ยนทิศทาง - 3 ทิศทาง / ปิดตลอดเวลา
· ความดัน ใช้งาน - 0 ถึง 0.7 mpa
· ความทนความดัน - 1.5 mpa
· ความดัน เท้า - สูงสุด 29 N
· อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน - 5 ถึง 60 ℃
·น้ำหนัก - 1.0 กก
·มีฝาปิดป้องกัน
· มิติ -114 × 179 × 137 (H) มม
· สเปค:พร้อม ฟังก์ชั่น ล็อค

รหัสสินค้า
EA153EC-22
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,722.07

ESC AIR TOOL PLUMBING SUPPLY 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA153EC-22 ในชุด สวิตช์เท้าเหยียบEA153EC-22