(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·สำหรับอากาศ
· สกรูติดตั้ง- เต้าเสียบ/ เต้ารับ:Rc (PT) 1/4, ไอเสีย:Rc (PT) 1/8
·เปลี่ยนทิศทาง - 4 ทิศทาง
· ความดัน ใช้งาน - 0 ถึง 0.7 mpa
· ความทนความดัน - 1.5 mpa
· ความดัน เท้า - สูงสุด 29 N
· อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน - 5 ถึง 60 ℃
·น้ำหนัก - 0.5 กก
· มิติ -80 × 120 × 48.5 (H) มม
· สเปค:พร้อม ฟังก์ชั่น ล็อค
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA153EC-16 ในชุด สวิตช์เท้าเหยียบEA153EC-16
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง