(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· Temperaturedrop:-40 ℃
· ความดัน ใช้งาน - 0.2 ถึง 0.7 mpa
· อากาศอัด ให้มาจะเย็นลงอย่างง่ายดายถึง 40 ℃เมื่อระบายออก
· สกรูติดตั้ง:R (PT) 3/8
·การบริโภคอากาศ:645 ลิตร / นาที (เมื่อ ความดัน อินพุต 0.4 mpa)
ปริมาณการใช้อากาศ(ลิตร/นาที) | 645 ลิตร/นาที (เมื่อ ความดัน อินพุตเป็น 0.4 mpa) | ประเภท หัวฉีด | หัวพ่นลม/แอร์เจ็ท /แอร์คูลเลอร์ | ความดันในการใช้งาน(ปะ) | 0.2 ถึง 0.7 MPa |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิลดลงสูงสุด(°C) | -40°C | สกรูติดตั้ง | R(PT)3/8” |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA153CZ-3 ในชุด หัวพ่นลม/แอร์เจ็ท เลอร์EA153CZ-3
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง