(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความดัน ใช้งาน - 1.0 mpa หรือต่ำกว่า
·การตั้งค่า ความดัน - 0.05 ถึง 0.85 mpa
· ความทนความดัน - 1.5 mpa
· อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน - 5 ถึง 60 ℃
·น้ำหนัก:-22:0.6 กก. - 23:0.6 กก. - 24:0.7 กก. - 26:1.2 กก. - 28:1.2 กก
· จบสิ้น:-22, -23:75 มม., -24:80 มม., -26, -28:90 มม
· สกรูติดตั้ง:Rc (PT) 1/2
· มิติ (มม.):เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 x 175 (H)
·มี เกจวัดความดัน และ เหล็กยึด
สเปค 1 | · ความดัน ใช้งาน: 1.0 MPa หรือน้อยกว่า/ ความดัน คลองเลื่อย: 0.05/0.85 MPa· อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 5/60°C ·น้ำหนัก: 0.7 กก. | สเปค 2 | · ตัวต่อตัว: 80 มม.· สกรูติดตั้ง: RC (PT) 1/2"·ขนาด: เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 × 175 (H) มม.·ม.ค: 4518340453302 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA153C-24 ในชุด ตัวปรับแรงดันลมEA153C-24
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง