(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความสูง - 250 มม
· ความดัน ใช้งาน - 0.05 ถึง 0.85 mpa
· แรงดันใช้งานสูงสุด - 0.95 mpa
· ชุดกรอง - 5μm
·น้ำหนัก - 410g
· End-to-end - 65 มม
· สกรูติดตั้ง:Rc (PT) 1/4
สเปค 1 | · ความดัน ใช้งาน: 0.05/0.85 MPa· ความดัน ใช้งานสูงสุด: 0.95 MPa/ สกรูติดตั้ง: Rc (PT) 1/4"· อัตราการไหล อากาศ: ช่วง อุณหภูมิใช้งาน 1,000 ลิตร/นาที·: 5/60°C | สเปค 2 | · ชุดกรอง: 5µm·ความสูงโดยรวม: 250 มม./ระยะระนาบ: 65 มม./น้ำหนัก: 410 ก./วิธีการคายประจุ: วิธี อุปกรณ์ระบายน้ำ แบบแมนนวล: อุปกรณ์นี้จะขจัดความชื้นและสิ่งสกปรกออกจาก อากาศอัด และปรับ ความดัน ให้อยู่ใน เครื่องวัดระดับน้ำ คงที่ · JAN: 4548745626759 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA153AF-12 ในชุด กรองด้วยเครื่องปรับลมEA153AF-12
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง