1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เครื่องปรับ ตัวปรับแรงดันลมEA153AC-13

AIR TOOL PLUMBING SUPPLY

เครื่องปรับ ตัวปรับแรงดันลมEA153AC-13
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,427.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความสูง - 85 มม
·ช่วงการปรับ ความดัน - 0.05 ถึง 0.85 mpa
· แรงดันใช้งานสูงสุด - 0.95 mpa
· End-to-end - 56 มม
· สกรูติดตั้ง:3/8

รหัสสินค้า
EA153AC-13
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,427.56

AIR TOOL PLUMBING SUPPLY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค 1 · ความสูงโดยรวม: 85 มม./น้ำหนัก: ช่วง ความดัน การปรับประมาณ 230 g·: 0.05/0.85 MPa· ความดัน ใช้งานสูงสุด: 0.95 MPa·ระยะห่างของเครื่องบิน: 56 มม./ สกรูติดตั้ง: RC (PT) 3/8" สเปค 2 · ช่วง อุณหภูมิใช้งาน: 5/60°C · อัตราการไหล อากาศ: 1350 ลิตร/นาที,มี เหล็กยึด,อุปกรณ์นี้จะปรับอากาศ อากาศอัด ให้มี ความดัน คงที่ · JAN: 4548745629910

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA153AC-13 ในชุด เครื่องปรับ ตัวปรับแรงดันลมEA153AC-13