• Dear Customers, we have upgraded our website on 20th Nov 2017. We hope you enjoy your experience. Click here for login assistance. If you have any questions about our site, please contact us.
    เรียนลูกค้ามิซูมิไทยแลนด์ ทางเราได้ทำการอัพเกรดเว็บไซต์ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากเว็บไซต์ของเรา คลิกที่นี่ หากต้องการความช่วยเหลือในการ log in หรือมีคำถามเกี่ยวกับเว็บไซต์ กรุณา ติดต่อเรา

Sprinkler Water Faucet EA124LV-2

Sprinkler Water Faucet EA124LV-2

【Product Specifications】
・Material-Brass
・Operating water pressure-0.5MPa or less
・For hose, use EA124LV-51 to -53.
・Nominal dia.-40
・Thread size(Rc)-1.1/2

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA124LV-2

Part Number
EA124LV-2
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
Quote

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA124LV-2 in the Sprinkler Water Faucet EA124LV-2 series.

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)